• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack Phoenix Wagon avec cadre 3 voies type 100kg, hauteur 772mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-R962K-W
PEW-R962K-YG
PEW-R972K-W
PEW-R972K-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Effective Frontage
(mm)
Trusco Code Mass Shelf Board Adjustment Pitch Surface Treatment Amount Of Content

204.14 €

6 jours 600400White518488-542211.7kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

204.14 €

6 jours 600400Young Green518488-543111.7kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

236.44 €

6 jours 750500White668488-546515.4kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

236.44 €

6 jours 750500Young Green668488-547315.4kg25mmAntibacterial Powder Coating1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Standalone Type Material Steel Height(mm) 772
Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 2 Product Type Lightweight Type (Up to 200 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 100
Details Type Assembly type Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique