• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes type angle (roues en caoutchouc) flexibles

Roulettes type angle (roues en caoutchouc) flexibles

[Features]
· Can be easily attached to the frame.
[Applications]
· Angle type
· Freely formula
· For transporting light load equipment or angle-type shelves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSA-50R
TYSA-65R
TYSA-75R
TYSA-100R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Allowable Load
(kgf)
Trusco Code JAN Code Mass Wheel Diameter D
(mm)
Wheel Width
(mm)
Mounting Height H
(mm)
Metal fittings Wheel The treatment of Metal fittings surface Amount Of Content

5.23 €

4 jours 30.6 (Allowable Load 30 daN)447-33964989999277302160g502065SteelRubberTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

11.86 €

4 jours 51.0 (Allowable Load 50 daN)447-34004989999277319465g652588SteelRubberTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

12.58 €

4 jours 61.2 (Allowable Load 60 daN)447-34184989999277326505g752596SteelRubberTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

21.70 €

4 jours 91.8 (Allowable Load 90 daN)447-34264989999277333940g10032132SteelRubberTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Type Option Other Option Details Type Angle Type / Universal Type
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique