Roulettes type angle (roues en caoutchouc) flexibles (avec butées)

Roulettes type angle (roues en caoutchouc) flexibles (avec butées)
  • Remise sur volume
[Features]
· Can be easily attached to the frame.
[Applications]
· Angle type
· Freely formula
· For transporting light load equipment or angle-type shelves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSA-50RS
TYSA-75RS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Allowable Load
(kgf)
Trusco Code JAN Code Mass Wheel Diameter D
(mm)
Wheel Width
(mm)
Mounting Height H
(mm)
Amount Of Content

8.89 €

4 Disponible 6 jours 30.6 (Allowable Load 30 daN)447-34344989999277340210g5020651 pc.

22.38 €

4 Disponible 9 jours 61.2 (Allowable Load 60 daN)447-34514989999277364560g7525961 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Option type léger Other Option Details Type Angle Type / Universal Type (With Stopper)
Metal fittings Steel Wheel Rubber The treatment of Metal fittings surface Trivalent Bright Chromate Finish
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique