• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Roulettes type angle (roues en nylon) flexibles

Roulettes type angle (roues en nylon) flexibles

[Features]
· Can be easily attached to the frame.
[Applications]
· Angle type
· Freely formula
· For transporting light load equipment or angle-type shelves.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TYSA-50N
TYSA-65N
TYSA-75N
TYSA-100N
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Allowable Load
(kgf)
Trusco Code JAN Code Mass Wheel Diameter D
(mm)
Wheel Width
(mm)
Mounting Height H
(mm)
Metal fittings Wheel The treatment of Metal fittings surface Amount Of Content

4.54 €

4 jours 40.8 (Allowable Load 40 daN)447-34774989999277388135g502165SteelNylonTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

11.22 €

4 jours 61.2 (Allowable Load 60 daN)447-34854989999277395415g652588SteelNylonTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

11.27 €

4 jours 61.2 (Allowable Load 60 daN)447-34934989999277401420g752596SteelNylonTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

17.37 €

4 jours 91.8 (Allowable Load 90 daN)447-35074989999277418740g10032132SteelNylonTrivalent Bright Chromate Finish1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Lightweight Type Option Other Option Details Type Angle Type / Universal Type
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique