• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack métal moulé, type lié

Rack métal moulé, type lié

[Features]
· A dedicated rack that allows small and medium metal molds to be stored by using a hand lift.
· Drastically reduced costs compared to conventional slide racks.
· Molds can be placed on and removed from each shelf.
· Easy to handle by your currently used forklift or manual lift.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M10-7363KAB-NG

Référence pièce
M10-7363KAB-NG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass Specifications Maximum Load
(t/unit)
Amount Of Content

-

33 jours 94kg3-shelf Table, 1 Tabletop41 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connecting type Added connectable type (2 supports) Material Steel Frontage(mm) 900
Depth(mm) 640 Height(mm) 2120 Number of Top/Bottom Shelf Levels(Level) 4
Product Type Medium capacity type (200 kg to 500 kg) Uniform Load Capacity(kg/grade) 500 Details Type Assembly type
Trusco Code 484-3754 JAN Code 4989999745269 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Rack métal moulé, type lié, le numéro d'article est le suivant: M10-7363KAB-NG.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M10-7363KAB-NG.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique