• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Birdie (avec 1 tiroir profond / roulettes en uréthane)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BDW-963YU-W
BDW-963YU-YG
BDW-973YU-W
BDW-973YU-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Caster Mass
(g)
Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

419.38 €

6 jours 600400White487-8175Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)24840(24.84kg)SteelSteelUrethane1 unit

419.38 €

6 jours 600400Young Green487-8183Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)24840(24.84kg)SteelSteelUrethane1 unit

505.88 €

6 jours 750500White487-8299Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)32290(32.29kg)SteelSteelUrethane1 unit

505.88 €

6 jours 750500Young Green487-8302Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)32290(32.29kg)SteelSteelUrethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 200 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique