• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Birdie (avec 2 tiroirs peu profonds / 1 tiroir profond)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BDW-963F1-W
BDW-963F1-YG
BDW-973F1-W
BDW-973F1-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Caster Mass
(g)
Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

245.49 €

6 jours 600400White487-8116Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)17340(17.34kg)SteelSteelRubber1 unit

245.49 €

7 jours 600400Young Green487-8124Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)17340(17.34kg)SteelSteelRubber1 unit

282.13 €

6 jours 750500White487-8230Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)21490(21.49kg)SteelSteelRubber1 unit

282.13 €

6 jours 750500Young Green487-8248Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)21490(21.49kg)SteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 200 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique