• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Eagle (trois niveaux type profond)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGW-963F3-W
EGW-963F3-YG
EGW-973F3-W
EGW-973F3-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Caster Mass
(g)
Shelf Board / Prop Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

267.73 €

6 jours 600400White487-8434Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)18140(18.14kg)SteelSteelRubber1 unit

267.73 €

7 jours 600400Young Green487-8442Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)18140(18.14kg)SteelSteelRubber1 unit

308.02 €

6 jours 750500White487-8558Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)22090(22.09kg)SteelSteelRubber1 unit

308.02 €

6 jours 750500Young Green487-8566Swivel type (with stopper): 100 mm (2 pcs), Swivel type: 100 mm (2 pcs)22090(22.09kg)SteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 200 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 120 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique