• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Option pour chariot Eagle / Birdy, tiroir un niveau type profond

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EGW-64Y-W
EGW-64Y-YG
EGW-75Y-W
EGW-75Y-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Amount Of Content

184.81 €

4 jours 600400White4989999410952487-83378600(8.6kg)Steel494×274×1081 unit

184.81 €

4 jours 600400Young Green4989999410969487-83458600(8.6kg)Steel494×274×1081 unit

236.31 €

4 jours 750500White4989999410976487-835311800(11.8kg)Steel644×374×1081 unit

236.31 €

4 jours 750500Young Green4989999410983487-836111800(11.8kg)Steel644×374×1081 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 150 Other Option Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique