• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Clean Phoenix (SUS304 / tout en acier inoxydable) hauteur 880mm

[Features]
· By making the caster bracket also stainless steel, rust preventive performance and chemical resistance are higher.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPE3-963SC
CPE3-973SC
CPE3-993SC
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Bushing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

554.39 €

6 jours 600400488-1095Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)15100(15.1kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

706.68 €

6 jours 750500488-1133Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)18100(18.1kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

802.14 €

6 jours 900600488-1168Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)21200(21.2kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Nylon Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique