• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Clean Phoenix (SUS304 / type conducteur) hauteur 600mm

[Features]
· Great for transporting precision parts or goods for which there is a concern of static shock, as the wheels use conductive rubber and the bushing is made of conductive resin.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPE3-662SD
CPE3-672SD
CPE3-692SD
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Surface resistance value Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Bushing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

485.21 €

6 jours 600400488-0919Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)10000Ω2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)11200(11.2kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Conductive Rubber1 unit

544.80 €

6 jours 750500488-0943Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)10000Ω2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)13200(13.2kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Conductive Rubber1 unit

608.43 €

6 jours 900600488-0978Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)10000Ω2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)15300(15.3kg)Stainless steel (SUS304)Conductive ResinStainless Steel (SUS304)Conductive Rubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 600 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique