• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack Clean Phoenix (SUS304 / type rack) hauteur 492mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPE3-R662
CPE3-R672
CPE3-R692
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Material Main Body Material Bushing Amount Of Content

341.42 €

6 jours 600400488-1214Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)25508700(8.7kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

395.66 €

6 jours 750500488-1222Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255010700(10.7kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

459.30 €

6 jours 900600488-1231Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255012700(12.7kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 492 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique