• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Rack Clean Phoenix (SUS304 / type rack) hauteur 632mm

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPE3-R763
CPE3-R773
CPE3-R793
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Mass
(g)
Material Main Body Material Bushing Amount Of Content

443.61 €

6 jours 600400488-1249Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255012200(12.2kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

576.40 €

6 jours 750500488-1257Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255015200(15.2kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

609.75 €

6 jours 900600488-1265Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)255018200(18.2kg)Adjuster Screw: Stainless Steel (SUS304), Adjuster Base: NylonStainless steel (SUS304)Conductive Resin1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 632 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique