Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Panneau d'étagère pour chariot Clean Phoenix (SUS304)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

CPE3-96T

Référence pièce
CPE3-96T
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Material Accessory Amount Of Content

160.21 €

5 jours 5100(5.1kg)Stainless steel (SUS304)Conductive mounting bushing (4 pcs)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 900 Depth(mm) 600 Height(mm) 50
Other Option JAN Code 4989999412444 Trusco Code 488-1117
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique