• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Clean Phoenix (SUS430) hauteur 1200mm

[Features]
· By making the caster bracket steel, purchasing a stainless steel wagon is easier.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPE4-12124
CPE4-1264
CPE4-1274
CPE4-1294
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Trusco Code Shelf Board Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

753.34 €

7 jours 1200600488-1303Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)35200(35.2kg)Stainless steel (SUS430)SteelNylon Urethane1 unit

470.76 €

6 jours 600400488-1311Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)19100(19.1kg)Stainless steel (SUS430)SteelNylon Urethane1 unit

520.31 €

6 jours 750500488-1320Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)23100(23.1kg)Stainless steel (SUS430)SteelNylon Urethane1 unit

611.47 €

6 jours 900600488-1338Shelf With Spill Preventer (For Both Front/Back)2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)27200(27.2kg)Stainless steel (SUS430)SteelNylon Urethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1200 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 4
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique