Chariot Phoenix (type suppression de bruit / standard) hauteur 600mm

Chariot Phoenix (type suppression de bruit / standard) hauteur 600mm
  • Remise sur volume
[Features]
· Wagon with an easily mounted bushing.
· Pipe type wagon with quiet, smooth, comfortably usable soundproof casters.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-662-YG
PEW-692-YG
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

270.54 €

1 Disponible 6 jours 6004004989999429718488-25809900(9.9kg)1 unit

301.17 €

1 6 jours 900600-488-286516800(16.8kg)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 600 Maximum Load(kg/unit) 150 Color Young Green
Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4
Number of Steps(Level) 2 Shelf Board Adjustment Pitch(mm) 25 Spill Preventer Height(mm) 50
Caster Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces) Main Body Material Steel Caster Bracket Material Steel
Wheel Material Elastomer (Noise-Suppression Type) Amount Of Content 1 unit

Assistance technique