• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit / standard)

Wagon with an easily mounted bushing.
[Features]
· Pipe type wagon with quiet, smooth, comfortably usable soundproof casters.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and instruments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-763-W
PEW-763-YG
PEW-773-W
PEW-773-YG
PEW-793-W
PEW-793-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

224.76 €

6 jours 600400White488-33492550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)13600(13.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

224.76 €

6 jours 600400Young Green488-33902550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)13600(13.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

272.84 €

6 jours 750500White488-37212550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)19200(19.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

272.84 €

6 jours 750500Young Green488-37722550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)19200(19.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

330.79 €

7 jours 900600White488-38452550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)23800(23.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

330.79 €

6 jours 900600Young Green488-38532550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)23800(23.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 740 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique