• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit / standard) hauteur 1200mm

Wagon with an easily mounted bushing.
[Features]
· Pipe type wagon with quiet, smooth, comfortably usable soundproof casters.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and instruments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-12103-W
PEW-12103-YG
PEW-12104-W
PEW-12104-YG
PEW-12123-W
PEW-12123-YG
PEW-12124-W
PEW-12124-YG
PEW-1293-W
PEW-1293-YG
PEW-1294-W
PEW-1294-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

387.57 €

6 jours 1000650White488-190732550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)30800(30.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

387.57 €

6 jours 1000650Young Green488-191532550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)30800(30.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

465.05 €

6 jours 1000650White488-192342550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38900(38.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

465.05 €

6 jours 1000650Young Green488-193142550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38900(38.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

401.30 €

6 jours 1200600White488-194032550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)33400(33.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

394.90 €

6 jours 1200600Young Green488-195832550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)33400(33.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

482.67 €

6 jours 1200600White488-198242550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)42200(42.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

482.67 €

6 jours 1200600Young Green488-199142550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)42200(42.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

344.97 €

6 jours 900600White488-202432550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25100(25.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

350.38 €

6 jours 900600Young Green488-203232550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25100(25.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

415.60 €

6 jours 900600White488-206742550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)31300(31.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

415.60 €

6 jours 900600Young Green488-207542550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)31300(31.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1200 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique