• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit avec tiroirs un niveau fins) hauteur 600mm

[Features]
· Has one 48 mm deep drawer that is suitable for storing documents.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-661Z-W
PEW-661Z-YG
PEW-662Z-W
PEW-662Z-YG
PEW-671Z-W
PEW-671Z-YG
PEW-672Z-W
PEW-672Z-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

306.73 €

7 jours 600400White488-24311255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)16500(16.5kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

304.76 €

6 jours 600400Young Green488-24401255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)16500(16.5kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

342.18 €

7 jours 600400White488-25982255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)19300(19.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

339.23 €

6 jours 600400Young Green488-26012255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)19300(19.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

363.95 €

6 jours 750500White488-26361255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)21800(21.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

363.95 €

6 jours 750500Young Green488-26441255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)21800(21.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

413.37 €

6 jours 750500White488-27922255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)26400(26.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

413.37 €

6 jours 750500Young Green488-28062255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)26400(26.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 600 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique