• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit avec tiroirs un niveau) hauteur 740 / 880mm

Wagon with an easily mounted bushing.
[Features]
· Has a 113 mm deep drawer that is ideal for storing tools and instruments.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and instruments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-763V-W
PEW-763V-YG
PEW-773V-W
PEW-773V-YG
PEW-963V-W
PEW-963V-YG
PEW-973V-W
PEW-973V-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

402.97 €

7 jours 600400740White488-3306255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25600(25.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

402.97 €

6 jours 600400740Young Green488-3314255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25600(25.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

502.88 €

6 jours 750500740White488-3683255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)35100(35.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

502.88 €

7 jours 750500740Young Green488-3691255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)35100(35.1kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

405.90 €

7 jours 600400880White488-4329255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26000(26.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

405.90 €

6 jours 600400880Young Green488-4337255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26000(26.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

501.99 €

6 jours 750500880White488-4922255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)35500(35.5kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

501.99 €

7 jours 750500880Young Green488-4931255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)35500(35.5kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 100
Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique