• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit avec tiroirs double niveau) hauteur 600mm

[Features]
· Has two 42 mm deep drawers that are suitable for storing documents.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-662X-W
PEW-662X-YG
PEW-672X-W
PEW-672X-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

424.58 €

7 jours 600400White488-2563255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)24500(24.5kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

424.58 €

7 jours 600400Young Green488-2571255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)24500(24.5kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

501.17 €

7 jours 750500White488-2768255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)33400(33.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

501.17 €

6 jours 750500Young Green488-2776255010Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)33400(33.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 600 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique