• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit avec tiroirs deux niveaux) hauteur 740 / 880mm

[Features]
· Has two 42 mm deep drawers that are suitable for storing documents.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-763X-W
PEW-763X-YG
PEW-773X-W
PEW-773X-YG
PEW-963X-W
PEW-963X-YG
PEW-973X-W
PEW-973X-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Height
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

470.56 €

7 jours 600400740White488-3373255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)28200(28.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

470.56 €

7 jours 600400740Young Green488-3381255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)28200(28.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

563.49 €

7 jours 750500740White488-3756255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38900(38.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

563.49 €

6 jours 750500740Young Green488-3764255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38900(38.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

467.10 €

7 jours 600400880White488-4396255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)28600(28.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

467.10 €

7 jours 600400880Young Green488-4400255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)28600(28.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

558.67 €

6 jours 750500880White488-4990255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)39300(39.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

562.60 €

6 jours 750500880Young Green488-5007255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)39300(39.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 100
Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique