• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit avec tiroirs un niveau / double niveau) hauteur 880mm

[Features]
· Drawers with different depths are included that can be used for separate storage of tools or documents.
· The drawer has a latch function that prevents it from popping out.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-962VX-W
PEW-962VX-YG
PEW-972VX-W
PEW-972VX-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Uniform Load: Draw-out
(kg/stage)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

631.90 €

6 jours 600400White488-4027255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)37900(37.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

631.90 €

6 jours 600400Young Green488-4051255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)37900(37.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

757.57 €

6 jours 750500White488-4663255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)50700(50.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

757.57 €

7 jours 750500Young Green488-4698255010Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)50700(50.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique