• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit / à séparation)

[Features]
· The shelf boards have partitions, enabling organization of fine parts and tools.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-963S2-W
PEW-963S2-YG
PEW-973S2-W
PEW-973S2-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory Amount Of Content

262.54 €

6 jours 600400White488-42812550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)15700(15.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)Partition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

262.54 €

6 jours 600400Young Green488-42992550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)15700(15.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)Partition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

314.85 €

6 jours 750500White488-48842550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)21300(21.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)Partition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

314.85 €

6 jours 750500Young Green488-48922550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)21300(21.3kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)Partition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique