• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit / incliné)

[Features]
· Suitable for work with objects frequently needing to be put in and taken out as the shelf is inclined (12° when D = 500, 10° when D = 600).
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-12124N-W
PEW-12124N-YG
PEW-1274N-W
PEW-1274N-YG
PEW-1294N-W
PEW-1294N-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

642.14 €

6 jours 1200600White488-19662550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38400(38.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

642.14 €

6 jours 1200600Young Green488-19742550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)38400(38.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

522.48 €

7 jours 750500White488-20082550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26400(26.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

522.48 €

7 jours 750500Young Green488-20162550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)26400(26.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

579.66 €

6 jours 900600White488-20412550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34400(34.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

579.66 €

6 jours 900600Young Green488-20592550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)34400(34.4kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 1300 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 4
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique