• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit / avec butées double niveau) hauteur 886mm

Wagon with an easily mounted bushing.
[Features]
· Easy to assemble with a newly developed one-touch bushing (patent pending).
· Both front and rear sides of shelves are usable.
· It uses double stop casters that fix the axle at the first level and apply stoppers on the wheels at the second level.
· While the strength of the Phoenix Wagon remains the same, a soft color that blends right in, even with surroundings like medical or educational institutions, has been adopted.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and instruments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-963C-W
PEW-963C-YG
PEW-973C-W
PEW-973C-YG
PEW-993C-W
PEW-993C-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

268.14 €

6 jours 600400White488-41832550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)14000(14.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

268.14 €

6 jours 600400Young Green488-41912550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)14000(14.0kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

311.60 €

6 jours 750500White488-48092550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)19600(19.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

311.60 €

6 jours 750500Young Green488-48172550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)19600(19.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

340.95 €

6 jours 900600White488-50822550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)24200(24.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

340.95 €

6 jours 900600Young Green488-50912550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)24200(24.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 886 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique