• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit / panneau perforé) petit panneau

[Features]
· Dedicated hooks can be attached using the 25 mm square holes, making it ideal for managing tools, etc.
· Allows for effective use of the side surface.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-963PS-W
PEW-963PS-YG
PEW-973PS-W
PEW-973PS-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Specifications Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

260.69 €

7 jours 600400White488-4264Panel Height: 180 mm2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14900(14.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

260.69 €

6 jours 600400Young Green488-4272Panel Height: 180 mm2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14900(14.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

315.91 €

7 jours 750500White488-4868Panel Height: 180 mm2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)20600(20.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

315.91 €

6 jours 750500Young Green488-4876Panel Height: 180 mm2550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)20600(20.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique