Chariot Phoenix (type suppression de bruit avec butées double niveau) hauteur 607mm

[Features]
· Equipped with a caster with double stopper function that locks both wheel and axle.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-662C-W
PEW-662C-YG
PEW-672C-W
PEW-672C-YG
PEW-692C-W
PEW-692C-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

193.87 €

6 jours 600400White488-24582550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 75 mm (2 Pieces)9900(9.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

193.87 €

7 jours 600400Young Green488-24662550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 75 mm (2 Pieces)9900(9.9kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

205.91 €

6 jours 750500White488-26522550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 75 mm (2 Pieces)13700(13.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

205.91 €

6 jours 750500Young Green488-26612550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 75 mm (2 Pieces)13700(13.7kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

238.80 €

6 jours 900600White488-28142550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 75 mm (2 Pieces)16800(16.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

238.80 €

6 jours 900600Young Green488-28222550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 75 mm (2 Pieces)16800(16.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 607 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 2
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique