• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot Phoenix (type suppression de bruit avec butées double niveau) hauteur 746mm

[Features]
· Equipped with a caster with double stopper function that locks both wheel and axle.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-763C-W
PEW-763C-YG
PEW-773C-W
PEW-773C-YG
PEW-793C-W
PEW-793C-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

250.56 €

6 jours 600400White488-32682550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)13600(13.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

250.56 €

6 jours 600400Young Green488-32762550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)13600(13.6kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

293.71 €

6 jours 750500White488-36412550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)19200(19.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

298.63 €

6 jours 750500Young Green488-36592550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)19200(19.2kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

356.57 €

6 jours 900600White488-38022550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)23800(23.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

356.57 €

6 jours 900600Young Green488-38112550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with 2-Stage Stopper) 100 mm (2 Pieces)23800(23.8kg)SteelSteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 746 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique