Tiroir 1 niveau fin pour chariot Phoenix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-64Z-W
PEW-64Z-YG
PEW-75Z-W
PEW-75Z-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Drawer internal dimensions: width x length x depth
(mm)
Accessory Amount Of Content

141.69 €

5 jours 600400White4989999411935488-23939790(9.79kg)Steel496×331×48Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

141.69 €

4 jours 600400Young Green4989999411942488-24079790(9.79kg)Steel496×331×48Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

178.40 €

4 jours 750500White4989999412123488-302113190(13.19kg)Steel646×431×48Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

178.40 €

4 jours 750500Young Green4989999412130488-303913190(13.19kg)Steel646×431×48Mounting Bushing (4 pcs)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 110 Other Option Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique