Chariot Phoenix (type économique) hauteur 851mm

Chariot Phoenix (type économique) hauteur 851mm

Wagon with an easily mounted bushing.
[Features]
· 75 mm small diameter caster type with affordable price.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.
· Powder coated with environmentally friendly antibacterial agent.
[Applications]
· Ideal for storage of tools and instruments.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-963-G75-W
PEW-963-G75-YG
PEW-973-G75-W
PEW-973-G75-YG
PEW-993-G75-W
PEW-993-G75-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

172.72 €

6 jours 600400White4989999429879488-42052550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)13400(13.4kg)SteelSteelRubber1 unit

172.72 €

4 jours 600400Young Green4989999429886488-42132550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)13400(13.4kg)SteelSteelRubber1 unit

216.64 €

6 jours 750500White4989999429954488-48252550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)19000(19.0kg)SteelSteelRubber1 unit

216.64 €

6 jours 750500Young Green4989999429961488-48332550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)19000(19.0kg)SteelSteelRubber1 unit

258.17 €

6 jours 900600White-488-51042550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)23600(23.6kg)SteelSteelRubber1 unit

258.17 €

6 jours 900600Young Green-488-51122550Swivel Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 75 mm (2 Pieces)23600(23.6kg)SteelSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 851 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique