Panneau perforé pour chariot Phoenix

Panneau perforé pour chariot Phoenix

[Features]
· A peg board which can be easily mounted on to a Phoenix Wagon.
· S size includes 2 punching mounting brackets and truss screws.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-PN400L-W
PEW-PN400L-YG
PEW-PN400S-W
PEW-PN400S-YG
PEW-PN500L-W
PEW-PN500L-YG
PEW-PN500S-W
PEW-PN500S-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Details Type Compatible Shelf Panel JAN Code Trusco Code Specifications Mass
(g)
Material Amount Of Content

59.98 €

4 jours WhiteLFor D4004989999412161488-5147Vertical: 688 x horizontal: 406 mm2610(2.61kg)Steel1 pc.

59.98 €

4 jours Young GreenLFor D4004989999412178488-5155Vertical: 688 x horizontal: 406 mm2610(2.61kg)Steel1 pc.

50.57 €

4 jours WhiteSFor D4004989999412185488-5163Vertical: 180 x horizontal: 393 mm890(0.89kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

50.57 €

4 jours Young GreenSFor D4004989999412192488-5171Vertical: 180 x horizontal: 393 mm890(0.89kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

72.84 €

4 jours WhiteLFor D5004989999412208488-5180Vertical: 688 x horizontal: 506 mm4000(4.00kg)Steel1 pc.

72.84 €

4 jours Young GreenLFor D5004989999412215488-5198Vertical: 688 x horizontal: 506 mm4000(4.00kg)Steel1 pc.

56.57 €

5 jours WhiteSFor D5004989999412222488-5201Vertical: 180 x horizontal: 493 mm1040(1.04kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

56.57 €

4 jours Young GreenSFor D5004989999412239488-5210Vertical: 180 x horizontal: 493 mm1040(1.04kg)Steel1 Set (Mounting Fittings: 2 pcs, Small Truss Head Screw)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Other Option

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique