Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Cadre 3 voies pour chariot Phoenix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-64K
PEW-75K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Material Wheel Material Amount Of Content

51.41 €

5 jours 6004004989999411768488-2229860(0.86kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

57.27 €

6 jours 7505004989999411959488-2873940(0.94kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Other Option Amount Of Content 1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique