Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneau d'étagère pour étagère (avec séparation) de chariot Phoenix

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-64T-B
PEW-64T-R
PEW-75T-B
PEW-75T-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Compatible Support Beam Diameter Mass
(g)
Material Accessory Amount Of Content

49.80 €

5 jours 600400Blue4989999411812488-227025.4mm2750(2.75kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

50.14 €

5 jours 600400Red4989999411843488-230025.4mm2750(2.75kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

69.07 €

5 jours 750500Blue4989999412024488-292025.4mm4590(4.59kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

69.07 €

5 jours 750500Red4989999412031488-293825.4mm4590(4.59kg)SteelMounting Bushing (4 pcs)1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 50 Other Option Amount Of Content 1 Set (Mounting Bushing: 4 pcs)

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique