Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneau d'étagère pour chariot Phoenix (avec séparation)

Panneau d'étagère pour chariot Phoenix (avec séparation)

[Features]
· The shelf boards have partitions, enabling organization of fine parts and tools.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-963S3-B
PEW-963S3-R
PEW-964S4-B
PEW-964S4-R
PEW-973S3-B
PEW-973S3-R
PEW-974S4-B
PEW-974S4-R
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Number of Steps
(Level)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Accessory Amount Of Content

339.40 €

7 jours 600400Blue488-430232550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)18400(18.4kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

339.40 €

7 jours 600400Red488-431132550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)18400(18.4kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

406.87 €

6 jours 600400Blue488-450742550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)22600(22.6kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

406.87 €

7 jours 600400Red488-451542550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)22600(22.6kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

398.50 €

6 jours 750500Blue488-490632550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25100(25.1kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

381.76 €

6 jours 750500Red488-491432550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)25100(25.1kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

485.32 €

6 jours 750500Blue488-506642550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)31500(31.5kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

485.32 €

6 jours 750500Red488-507442550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)31500(31.5kg)SteelSteelNylon UrethanePartition mounting bracket x 2/step, partition x 2/step1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type
Uniform Load Capacity(kg/stage) 100 Post Diameter(mm) 25.4 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique