[Features]
· Tools can be hung on the panel by using a tool hanger.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
FAW-963P-W |
FAW-963P-YG |
FAW-973P-W |
FAW-973P-YG |
FAW-993P-W |
FAW-993P-YG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Color | Trusco Code | Spill Preventer Height (mm) | Caster | Mass (g) | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
320.50 € | 6 jours | 600 | 400 | White | 487-8841 | 50 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 20000(20.0kg) | Rubber | 1 unit | ||
320.50 € | 6 jours | 600 | 400 | Young Green | 487-8850 | 50 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 20000(20.0kg) | Rubber | 1 unit | ||
382.82 € | 6 jours | 750 | 500 | White | 487-8868 | 50 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 25200(25.2kg) | Rubber | 1 unit | ||
382.82 € | 6 jours | 750 | 500 | Young Green | 487-8876 | 50 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 25200(25.2kg) | Rubber | 1 unit | ||
548.11 € | 6 jours | 900 | 600 | White | 487-8884 | 50 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 34000(34.0kg) | Rubber | 1 unit | ||
548.11 € | 6 jours | 900 | 600 | Young Green | 487-8892 | 50 | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 34000(34.0kg) | Rubber | 1 unit |
Loading...
Height(mm) | 880 | Maximum Load(kg/unit) | 200 | Details Type | Assembly type |
---|---|---|---|---|---|
Uniform Load Capacity(kg/stage) | 120 | Post Diameter(mm) | 25.4 | Number of Steps(Level) | 3 |
Amount Of Content | 1 unit |
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 177.56 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 130.35 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 221.40 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 221.29 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 148.54 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 95.20 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 187.23 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 257.00 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 387.43 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 207.02 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.