Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot Falcon (1 niveau + 2 étagères en maille)

Chariot Falcon (1 niveau + 2 étagères en maille)

[Features]
· No dust will accumulate on a meshed shelf, and you can tell what's where at once.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAW-963M2-W
FAW-963M2-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Trusco Code Caster Mass
(g)
Shelf Material Main Body Material Wheel Material Amount Of Content

305.75 €

6 jours White487-8817Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14100(14.1kg)Mesh Rack: Steel (Chrome Plated)SteelRubber1 unit

305.75 €

6 jours Young Green487-8825Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14100(14.1kg)Mesh Rack: Steel (Chrome Plated)SteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 120 Details Type Assembly type Uniform Load Capacity(kg/stage) 30/120
Post Diameter(mm) 25.4 Number of Steps(Level) 3 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique