[Features]
· No dust will accumulate on a meshed shelf, and you can tell what's where at once.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
FAW-963M3
Référence pièce |
---|
FAW-963M3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Caster | Mass (g) | Shelf Material | Main Body Material | Wheel Material | Amount Of Content |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
339.64 € | 6 jours | Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces) | 12400(12.4kg) | Mesh Rack: Steel (Chrome Plated) | Steel | Rubber | 1 unit |
Loading...
Frontage(mm) | 600 | Depth(mm) | 400 | Height(mm) | 880 |
---|---|---|---|---|---|
Maximum Load(kg/unit) | 90 | Details Type | Assembly type | Uniform Load Capacity(kg/stage) | 30 |
Post Diameter(mm) | 25.4 | Trusco Code | 487-8833 | Number of Steps(Level) | 3 |
Amount Of Content | 1 unit |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.