Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Panneau pour chariot Falcon

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
FAW-400P-W
FAW-400P-YG
FAW-500P-W
FAW-500P-YG
FAW-600P-W
FAW-600P-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

72.57 €

5 jours 400White4989999413625487-87522300(2.3kg)1 pc.

72.57 €

5 jours 400Young Green4989999413632487-87612300(2.3kg)1 pc.

83.02 €

6 jours 500White4989999413649487-87792900(2.9kg)1 pc.

83.02 €

5 jours 500Young Green4989999413656487-87872900(2.9kg)1 pc.

116.44 €

5 jours 600White4989999413663487-87953400(3.4kg)1 pc.

116.44 €

5 jours 600Young Green4989999413670487-88093400(3.4kg)1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 725 Other Option Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique