Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot Phoenix (couleur douce / type suppression de bruit) type butée 2 niveaux

Chariot Phoenix (couleur douce / type suppression de bruit) type butée 2 niveaux

[Features]
· Easy to assemble with a newly developed one-touch bushing (patent pending).
· Both front and rear sides of shelves are usable.
· It uses double stop casters that fix the axle at the first level and apply stoppers on the wheels at the second level.
· While the strength of the Phoenix Wagon remains the same, a soft color that blends right in, even with surroundings like medical or educational institutions, has been adopted.
· Pipes are adopted as posts for easy assembly and shelf relocations.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
PEW-963C-LB
PEW-963C-P
PEW-964C-LB
PEW-964C-P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Color Detailed colors Trusco Code Number of Steps
(Level)
Shelf Board Adjustment Pitch
(mm)
Spill Preventer Height
(mm)
Caster Mass
(g)
Main Body Material Wheel Material Amount Of Content

268.14 €

6 jours BlueLight blue488-416732550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14000(14.0kg)SteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

268.14 €

6 jours PinkPink488-417532550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)14000(14.0kg)SteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

303.59 €

6 jours BlueLight blue488-446942550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)16800(16.8kg)SteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

303.59 €

6 jours PinkPink488-447742550Swivel Type 100 mm (2 Pieces) Swivel Type (with Stopper) 100 mm (2 Pieces)16800(16.8kg)SteelElastomer (Noise-Suppression Type)1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Frontage(mm) 600 Depth(mm) 400 Height(mm) 880
Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Assembly type Post Diameter(mm) 25.4
Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique