Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 10:00 (CEST) 11/4/2021. Nous nous excusons pour le désagrément.

Chariot à outils type 01

Chariot à outils type 01

[Features]
· Shelf boards includes fixed shelves and free shelves. Free shelves can be used on both sides and can be moved at 60 m/m pitch.
· The drawers have locks.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NTS-601-W
NTS-601-YG
NTS-701-W
NTS-701-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Shelf Board Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Number of drawers

498.12 €

19 jours 600400White484-65081 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)26000(26.0kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

498.12 €

17 jours 600400Young Green484-65161 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)26000(26.0kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

585.61 €

11 jours 750500White484-67291 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)34500(34.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

585.61 €

17 jours 750500Young Green484-67371 pc.Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)34500(34.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 0 drawers, Deep Model: 1 drawer

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Finished product
Uniform Load Capacity(kg/stage) 40

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique