[Features]
· Shelf board only come as fixed shelves as standard, but free shelves can be added as options.
· All drawers can be locked.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
NTS-612-W |
NTS-612-YG |
NTS-712-W |
NTS-712-YG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Color | Trusco Code | Shelf Board | Caster | Mass (g) | Main Body Material | Caster Bracket Material | Wheel Material | Number of drawers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
589.82 € | 33 jours | 600 | 400 | White | 484-6567 | NA | Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces) | 31000(31kg) | Steel (melamine baked coating) | Steel | Urethane | Shallow Model: 1 drawer, Deep Model: 2 drawers | ||
589.82 € | 27 jours | 600 | 400 | Young Green | 484-6575 | NA | Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces) | 31000(31kg) | Steel (melamine baked coating) | Steel | Urethane | Shallow Model: 1 drawer, Deep Model: 2 drawers | ||
691.84 € | 18 jours | 750 | 500 | White | 484-6788 | NA | Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces) | 41000(41kg) | Steel (melamine baked coating) | Steel | Urethane | Shallow Model: 1 drawer, Deep Model: 2 drawers | ||
691.84 € | 21 jours | 750 | 500 | Young Green | 484-6796 | NA | Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces) | 41000(41kg) | Steel (melamine baked coating) | Steel | Urethane | Shallow Model: 1 drawer, Deep Model: 2 drawers |
Loading...
Height(mm) | 880 | Maximum Load(kg/unit) | 150 | Details Type | Finished product |
---|---|---|---|---|---|
Uniform Load Capacity(kg/stage) | 40 |
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 470.26 €
Nombre de jours d'expédition: 6 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Nombre de jours d'expédition: 12 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 279.38 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 669.85 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Nombre de jours d'expédition: 12 jours
HMD HAMADA
Prix standard 865.08 €
Nombre de jours d'expédition: 7 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 399.86 €
Nombre de jours d'expédition: 8 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 663.46 €
Nombre de jours d'expédition: 11 jours
TRUSCO NAKAYAMA
Prix standard 752.64 €
Nombre de jours d'expédition: 10 jours
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.