[Features]
· Shelf boards can have 1 free shelf as standard that can be used on both sides and can be moved at 60 m/m pitch.
· Both drawers can be locked.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
NTS-620-W |
NTS-620-YG |
NTS-720-W |
NTS-720-YG |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Frontage (mm) | Depth (mm) | Color | Trusco Code | Shelf Board | Caster | Mass (g) | Main Body Material | Caster Bracket Material | Wheel Material | Number of drawers |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
532.45 € | 25 jours | 600 | 400 | White | 484-6621 | 1 pc. | Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces) | 27500(27.5kg) | Steel (melamine baked coating) | Steel | Urethane | Shallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers | ||
532.45 € | 11 jours | 600 | 400 | Young Green | 484-6630 | 1 pc. | Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces) | 27500(27.5kg) | Steel (melamine baked coating) | Steel | Urethane | Shallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers | ||
628.18 € | 33 jours | 750 | 500 | White | 484-6842 | 1 pc. | Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces) | 36000(36.0kg) | Steel (melamine baked coating) | Steel | Urethane | Shallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers | ||
628.18 € | 13 jours | 750 | 500 | Young Green | 484-6851 | 1 pc. | Fixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces) | 36000(36.0kg) | Steel (melamine baked coating) | Steel | Urethane | Shallow Model: 2 drawers, Deep Model: 0 drawers |
Loading...
Height(mm) | 880 | Maximum Load(kg/unit) | 150 | Details Type | Finished product |
---|---|---|---|---|---|
Uniform Load Capacity(kg/stage) | 40 |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.