Chariot à outils (avec panneau supérieur) type 31

[Features]
· Shelf board only come as fixed shelves as standard, but free shelves can be added as options.
· It has a wooden top board that enables light work.
· All drawers can be locked.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NTS-631T-W
NTS-631T-YG
NTS-731T-W
NTS-731T-YG
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Frontage
(mm)
Depth
(mm)
Color Trusco Code Top Panel Shelf Board Caster Mass
(g)
Main Body Material Caster Bracket Material Wheel Material Number of drawers

675.34 €

25 jours 600400White484-6664Plywood (Machining for non-slip surface)NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)39500(39.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

675.34 €

25 jours 600400Young Green484-6672Plywood (Machining for non-slip surface)NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)39500(39.5kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

794.67 €

25 jours 750500White484-6885Plywood (Machining for non-slip surface)NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)53000(53kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

794.67 €

25 jours 750500Young Green484-6893Plywood (Machining for non-slip surface)NAFixed Type 75 mm (2 Pieces) Swivel Type (With Stopper): 75 mm (2 Pieces)53000(53kg)Steel (melamine baked coating)SteelUrethaneShallow Model: 3 drawers, Deep Model: 1 drawer

Loading...

  1. 1

Informations de base

Height(mm) 880 Maximum Load(kg/unit) 150 Details Type Finished product
Uniform Load Capacity(kg/stage) 40

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique