• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Filet antichute pour chariots manuels, Hold Me Tie

Filet antichute pour chariots manuels, Hold Me Tie

[Features]
· It is a draw-string type load-collapse prevention net that fits flexibly to suit the shape of the load item.
· The net flexibly fits onto the load items in accordance with its volume.
· It is a "draw-string type" that allows cargo to be put in and taken out.
[Applications]
· For use as a net for holding loads on hand truck when maneuvering on uneven road surfaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HMT-60
HMT-90
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Width
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Material Amount Of Content

46.79 €

5 jours 6004989999293852473-6834900Mesh size: 60 mm, wire diameter: φ5Net: PP (Coating) / Rubber (Corrugated), String Fastener: Polyester 12-strand φ7.51 pc.

66.20 €

5 jours 9004989999293869473-68421300Mesh size: 60 mm, wire diameter: φ5Net: PP (Coating) / Rubber (Corrugated), String Fastener: Polyester 12-strand φ7.51 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Option
Color Black Length(mm) 1200 Compatible Dolly Model Kartio Big Offroad MPK-906OR Type, Kartio Big MPK-900 Type, MPK-906 Type
Amount Of Content 1 pc.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique