• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot en plastique, grand chariot, type poignée pliable / roulette en uréthane

Chariot en plastique, grand chariot, type poignée pliable / roulette en uréthane

[Features]
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· The hand truck is eco-friendly, being made with recycled polypropylene.
· Ideal for road surfaces with a lot of oil because it has excellent oil resistance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-701U
TP-801U
TP-901U
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

159.12 €

4 jours 200718468170900100TP-700FB4989999412543489-291710000(10.0kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelUrethane1 unit

218.29 €

7 jours 3008005352231053130TP-800FB、TP-X800FB4989999412659489-308514200(14.2kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelUrethane1 unit

257.94 €

6 jours 4009006052331003130TP-900FB、TP-X900FB4989999412758489-321217900(17.9kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelUrethane1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Main body: option Main Body
Color Green Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique