• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot en plastique, grand chariot, silencieux, type poignée pliable

Chariot en plastique, grand chariot, silencieux, type poignée pliable

[Features]
· Adopts resin low-noise casters as a quiet trolley which suppresses traveling noise.
· Very convenient for pickup and delivery of cargo in places such as underground where sounds easily resonate.
[Applications]
· Very convenient for working early in the morning or late at night, as well as in residential areas, offices, shops, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TP-X701
TP-X801
TP-X901
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Uniform Load
(kg)
Length
(mm)
Width
(mm)
Height
(mm)
Handle Height
(mm)
Caster Diameter
(mm)
Compatible Stopper JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

190.23 €

4 jours 200718468183913100TP-X700FB4989999412819489-355710400(10.4kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingResinRubber1 unit

234.20 €

7 jours 3008005352201050125TP-800FB、TP-X800FB4989999412857489-367113300(13.3kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingResinRubber1 unit

258.84 €

6 jours 4009006052301000125TP-900FB、TP-X900FB4989999412895489-376015400(15.4kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingResinRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Main Body Material Plastic Quiet measures Available
Main body: option Main Body Color Blue Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique