Chariot en plastique, grand chariot, silencieux, type économique, type poignée fixe

Chariot en plastique, grand chariot, silencieux, type économique, type poignée fixe

[Features]
· It uses low-noise casters with radial ball bearings on the swivel and axle parts.
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· The hand truck is eco-friendly, being made with recycled polypropylene.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TP-702K

Référence pièce
TP-702K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

106.91 €

5 jours 7900(7.9kg)Assembly type, Swivel Caster, Fixed Caster 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Plastic
Quiet measures Available Main body: option Main Body Color Blue
Length(mm) 718 Width(mm) 468 Height(mm) 163
Handle Height(mm) 893 Caster Diameter(mm) 100 Compatible Stopper TP-X700FB
JAN Code 4989999412567 Trusco Code 489-2933 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot en plastique, grand chariot, silencieux, type économique, type poignée fixe, le numéro d'article est le suivant: TP-702K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP-702K.

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique