• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Chariot en plastique, grand chariot, silencieux, type économique, type poignée pliable

Chariot en plastique, grand chariot, silencieux, type économique, type poignée pliable

[Features]
· It uses low-noise casters with radial ball bearings on the swivel and axle parts.
· Durable resin dolly with a robust rib structure.
· The hand truck is eco-friendly, being made with recycled polypropylene.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TP-701K

Référence pièce
TP-701K
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Mass
(g)
Specifications Load Platform Handle Handle Surface Processing Caster Bracket Material Wheel Material Amount Of Content

131.97 €

4 jours 9400(9.4kg)Finished Product - Swivel Caster, Fixed Caster x 2 pcs EachRecycled Polypropylene (PP) 100% Recycled MaterialSteelPowder CoatingSteelRubber1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Transportation cart Uniform Load(kg) 200 Main Body Material Plastic
Quiet measures Available Main body: option Main Body Color Blue
Length(mm) 718 Width(mm) 468 Height(mm) 163
Handle Height(mm) 893 Caster Diameter(mm) 100 Compatible Stopper TP-X700FB
JAN Code 4989999412529 Trusco Code 489-2895 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Chariot en plastique, grand chariot, silencieux, type économique, type poignée pliable, le numéro d'article est le suivant: TP-701K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TP-701K.

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique