• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Palette roulante en acier Hi-Tainer (zingage)

Palette roulante en acier Hi-Tainer (zingage)

[Features]
· It is excellent in rust prevention.
· Ideal for places with temperature changes such as refrigerators.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
THT-GXJ6C
THT-GXJ7C
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?External Dimensions (Length x Width x Height)
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Effective inside dimensions (length x width x height)
(mm)
Specifications Load Platform Main Body Surface Treatment Floor plate Number of Shelf Boards Attachable
(sheet)
Full height
(mm)
Amount Of Content

519.80 €

19 jours 840×650×250478-963644000(44kg)590×780×1190Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs eachSteelMolten Zinc PlatingPlastic317001 unit

498.96 €

12 jours 800×600×250478-964442000(42kg)540×740×1190Swivel Casters with Stopper and Swivel Casters, 2 pcs eachSteelMolten Zinc PlatingPlastic317001 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Roll box pallet Uniform Load(kg) 500 Main Body Material Steel
Main body: option Main Body Caster Diameter(mm) 150 Amount Of Content 1 unit

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique